Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
Grooved tubes, pre-drilled 42,4
    Altech
    Archiviert

    Grooved tubes, pre-drilled 42,4

    This product is only available for the Swedish market. Altech Grooved lightweight 6 meter tubes manufactured according to EN 10217-1. The tubes are blasted and painted with color RAL 7012 to a thickness of 25 my. The pipes are pre-drilled with 2 holes, distance cc 3000 mm for connection of the MEK T. FM approved for sprinkler systems when mounted with Victaulic sprinkler couplings. Delivered in 6 mtr lengths, tolerance -5 / + 5mm. The tubes are marked ASTM A53 / P235 TR1 EN10217-1 EasyFlow, Altech, diameter, thickness, chargenr, FM Certificate 3.1 according to SS EN10204: 2005. The tubes are cold-formed, welded with removed internal seams. The tubes are double certified ASTM A 53 / P235 TR 1, EN10217-1. The grooving is Victualic standard. The production is certified according to ISO 9001 and ISO 14001.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRilladeror_forborrade_42
    • ProduktfamiliePipes
    • ProduktgruppeGrooved tubes pre-drilled
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)42.4
    • Breite (mm)42.4
    • Tiefe (mm)6000
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)1.99
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationRohrsegment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit