Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 7600 - Universal 3-Way Gauge Valve

Model 7600 - Universal 3-Way Gauge Valve

Google-Übersetzung,

Das ¼"-Universal-3-Wege-Manometerventil von AGF, Modell 7600, dient zum Anschluss eines Manometers an eine Sprinkleranlage. Das Modell 7600 erfüllt die Anforderungen von NFPA 13 für Systembefestigungen, in denen es heißt: „…jedes Manometer muss mit einer Absperrung ausgestattet sein Ventil und Vorkehrungen für den Ablauf". Das Hochleistungsventil hat eine Nennleistung von 300 PSI und ist UL-zertifiziert. Es verfügt über einen griffigen Griff und eine universelle Handradposition, die für mehr Flexibilität bei der Installation ausgelegt ist. Modell 7600 ist separat erhältlich (660UA ) oder als Teil ausgewählter AGF RiserPACK- oder TESTandRAIN-Baugruppen.

Spezifikation
  • AGF Model 7600 Universal 3-Way Gauge Valve

    2.1 TRIM AND DRAIN VALVES

    A. General Requirements:

    1. Standard:  UL's "Fire Protection Equipment Directory" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.
    2. Pressure Rating:  300 psi minimum.

    B. Globe Valves:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:

        a. AGF Manufacturing, Inc.; Model 7600.

        b. <Insert manufacturer's name>

    2. 3-way Globe Valve:

        a. Conforms to NFPA standards NFPA-13, NFPA-13R, and NFPA-13D.

        b. Bronze body and stem.

        c. 1/4” NPT inlet and outlet connections.

        d. 1/4” test/drain port with a plug to facilitate draining of valve/gauge assemblies.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeragf-model-7600
    • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2012-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameGlobe valves
    • UNSPSCCode40141611
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater supply valves
    • Klassifizierung40 05 65.16
    • Format2014TitelGlobe Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 27
    • OmniClassTitelGlobe Valves

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit