Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
Aria Shower wall 120-130
    Alterna

    Aria Shower wall 120-130

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Die Alterna Aria Nischendusche ist eine luxuriöse Duschwand mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten. Aria kommt standardmäßig als Nischenlösung mit Schiebetür und festem Teil, kann aber auch mit Glasseitenteil zu einer Duschecke kombiniert werden. Haltestange und Profile sind aus verchromtem Aluminium. Alle Glasteile sind aus 8 mm starkem Glas und beidseitig 3M-behandelt, um die Reinigung zu erleichtern. Die Duschwand kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich und kann sowohl in größeren als auch in kleineren Badezimmern verwendet werden. Die Höhe aller Teile beträgt 2 000 mm. Beachten Sie, dass die Aria Duschwand nur auf einem völlig geraden Boden montiert werden kann.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 180 - 1 315 mm Total size in combination with side panel: B 1 190 - 1 325 x length of side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAriaduschvaggar_120-130
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden