Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sinks Carbon
Sinks Carbon
    Alterna

    Sinks Carbon

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Waschbecken sind in verschiedenen Größen in glattem Edelstahl oder schwarzem Tektonit erhältlich. Die Spülen sind umkehrbar, um in jede Küche zu passen.
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market. Material: tectonite With overflow hole and hole for mixer Outer dimensions: L 530 x B 430 x H 200 mm Basin dimensions: L 385 x 371 mm For cabinet: 450 mm Outer dimensions: L 560 x B 530 x H 200 mm Basin dimensions: L 370 x 490 mm For cabinet: 600 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDiskbankar_infallnad_tektonit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDiskbänkar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit