Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.
Der Waschtischunterschrank Alterna Ella ist mit einem Waschbecken aus Keramik ausgestattet. Mit Überlaufloch. Der Unterschrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Schubladen mit sanftem Schließmechanismus. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Für die Wandmontage. Kann mit dem Hochschrank Isella/Ella und den Spiegelschränken Ella oder Ariella kombiniert werden.
Breite: 500, 600 und 900 mm
Tiefe: 394 und 465 mm
Höhe: 420 mm
Farbe: weiß hochglanz
Griffe sind als Zubehör erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |