Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic countertop basin

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Der Waschtischunterschrank Alterna Ella wird mit einer Arbeitsplatte und einem Aufsatzbecken aus Keramik geliefert. Das Becken ist in runder und rechteckiger Form erhältlich. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Der Waschtischunterbau ist in Weiß Hochglanz und Lichtgrau Matt erhältlich. Die Arbeitsplatte und das Waschbecken sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ella oder Ariella Spiegelschränken kombinierbar. Breite: 600 und 900 mm Tiefe: 470 mm
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF

      Material basin: ceramics

      Colors vanity unit: white highgloss and light grey matte

      Colors countertop: white and black

      Colors washbasin: white and black

      Soft-close

      Isella vanity unit 60 with countertop and countertop washbasin

      Width: 606 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

      Isella vanity unit 90 with countertop and countertop washbasin

      Width: 908 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEllaunderskap_porslin_ovanpaliggande
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden