Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with mineral composite basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtischunterschrank Alterna Gabriella wird mit einem Becken aus Mineralwerkstoff geliefert. Mit Überlaufloch. Das Gehäuse ist 3D-laminiert und aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Zur Wandmontage.

    Zusammen mit Gabriella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren.

    Breite: 500, 600 und 900 mm
    Tiefe: 390 und 460 mm
    Höhe: 555 mm

    Farben: weiß matt, grau matt und schwarz matt

    Griffe sind als Zubehör erhältlich.

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: mineral composite
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGabriellaunderskap_mineralkomposit
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialMineralmarmor
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit