Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
Gabriella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with ceramic basin

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Der Waschtischunterschrank Alterna Gabriella ist mit einem Waschbecken aus Keramik ausgestattet. Mit Überlaufloch. Das Gehäuse ist 3D-laminiert und aus feuchtigkeitsbeständigem MDF gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Auch als kompaktes Modell erhältlich. Mit Überlaufloch. Zur Wandmontage.

    Zusammen mit Gabriella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren.

    Breite: 513, 613, 913 und 1 213 mm
    Tiefe: 394 und 464 mm
    Höhe: 560 mm

    Farben: weiß matt, grau matt und schwarz matt

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: ceramics
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 513 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 613 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 613 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 913 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 120
      Width: 1 213 mm
      Height: 560 mm
      Depth: 465 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGabriellaunderskap_porslin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit