Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin
    Alterna
    Archiviert

    Isella Aqua Wave Vanity Unit with ceramic washbasin

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Isella Aqua Wave Vanity Unit in white matte or petroleum blue matte, with ceramic washbasin. The vanity units are completely water resistant in thermoplastic, with 2 soft-closing drawers. Available in different depths and widths. The vanity units are delivered fully assembled with handles in brass, white matte, black matte or brushed aluminium.

    Measurements 50 Compact: Width: 513 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60 Compact: Width: 613 mm, Depth: 394 mm, Height: 610 mm

    Measurements 60: Width: 613 mm, Depth: 464 mm, Height: 610 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIsellaunderskap_aqua-wave_porslin
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit