Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.
Isella Waschtischunterschrank 120 (90+30) wird mit einem 90 Isella Waschtischunterschrank und einem offenen Isella Unterschrank geliefert. Mit Aufsatzplatte und Aufsatzbecken aus Keramik. Die Arbeitsplatte besteht aus Quarzkomposit und das Waschbecken aus Keramik. Der Schrank ist aus feuchtigkeitsbeständiger MDF/Spanplatte gefertigt. Sanft schließende Schubladen. Zur Wandmontage. Die empfohlene Einbauhöhe vom Boden bis zur Oberkante des Waschbeckens beträgt 940 mm.
Zusammen mit Isella/Ella Hochschrank und Ariella Spiegelschränken zu kombinieren.
Griffe sind als Zubehör erhältlich.
Gesamtbreite: 1 210 mm
Tiefe: 470 mm
Höhe: 737 mm
Farben Waschtischunterschränke: Weiß Hochglanz, Weiß Matt und Lichtgrau Matt
Farben Arbeitsplatte: weiß matt und schwarz matt
Farben Waschbecken: weiß matt und schwarz matt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Schweden |