Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lusso Black Showerwall straight folding doors 70
Alterna

Lusso Black Showerwall straight folding doors 70

Google-Übersetzung,

Dieses Produkt ist nur auf dem schwedischen Markt erhältlich.

Alterna Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen können auch nach innen geöffnet werden, um Platz zu sparen, und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschkabinen sind auch als Ecklösungen, Einzelduschtüren, Falttüren, Schwingtüren und Trennwände erhältlich. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso Duschwänden zu kombinieren.

Sauberes Glas

3M-behandeltes 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas

Schwarze Aluminiumprofile

Höhe: 2 000 mm

Verstellbare Wandprofile +/-10 mm

Spezifikation
  • This product is only available for the Swedish market.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_70
  • ProduktfamilieSanitet
  • ProduktgruppeDuschväggar
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden