Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 80x80

    Google-Übersetzung,
    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich. Alterna Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung. Verstellbare Wandprofile. Die Türen können platzsparend auch nach innen geöffnet und beim Öffnen um 4 mm angehoben werden. Die Duschabtrennungen sind ebenso erhältlich wie Ecklösungen, einzelverpackte Duschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso-Duschwänden zu kombinieren. Klarglas 3M Behandeltes 6 mm gehärtetes Sicherheitsglas Polierte Aluminiumprofile Höhe: 2 000 mm Verstellbare Wandprofile +/-10 mm
    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_80x80
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden