Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Alterna Ella Aqua ist ein wasserbeständiger Waschtischunterschrank mit sanft schließender Schublade und integriertem Griff. Aus Thermoplast. Zur Wandmontage. Wählen Sie zwischen Keramik- oder Mineralwerkstoff-Waschtischen. Mixer nicht im Lieferumfang enthalten.

    Breite: 500 und 600 mm
    Tiefe: 386 und 456 mm
    Höhe: 400 mm
    Farbe: Weiß Hochglanz und Hellgrau Matt

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEllaaqua_underskap
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeBadrumsmöbler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010013
    • ETIM-NameBathroom vanity
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit