Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lusso Showerwall Chess niche door
Lusso Showerwall Chess niche door
    Alterna

    Lusso Showerwall Chess niche door

    Google-Übersetzung,

    Dieses Produkt ist nur für den schwedischen Markt erhältlich.

    Lusso Duschwände haben ein stilvolles Design mit geraden Linien. Einfache und verstellbare Befestigung mit verstellbaren Wandprofilen. Die Türen lassen sich platzsparend auch nach innen öffnen und werden beim Öffnen um 4 mm angehoben. Die Duschwände sind als Ecklösungen, einzelverpackte Duschtüren, Falttüren, Pendeltüren und Sichtschutzwände erhältlich. Eine große Auswahl an Zubehör ermöglicht es, verschiedene Arten von Lusso-Duschwänden zu kombinieren.

    Lusso Black Chess Nischentür
    Klarglas mit schwarzem Gittermuster
    2 verschiedene Griffarten
    80 und 90cm
    6 mm gehärtetes Sicherheitsglas, 3M behandelt
    Höhe: 2 000 mm
    Verstellbare Wandprofile +/- 10 mm

    Spezifikation
    • This product is only available for the Swedish market.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLussoduschvaggar_Chess_nischdorrar
    • ProduktfamilieSanitet
    • ProduktgruppeDuschväggar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameShowers
    • UNSPSCCode30181503
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19
    • Format2014TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNummer23-31 17 17
    • OmniClassTitelShower Enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit