Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0 von 5 Sternen4.0(26 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das mattschwarze Wandmontage-Thermostat-Regenduschsystem Fontana Trieste mit Handbrause ist ein tolles Duschset, das Sie für die Modernisierung Ihres Badezimmers benötigen. Es handelt sich um ein komplettes Duschset mit einem an der Wand montierten Duschkopf, der einen Wasserstrahl erzeugt, der sanfte, aber kraftvolle Wassertropfen direkt nach unten regnen lässt und so ein Duscherlebnis für den ganzen Körper gewährleistet. Es ist in einem eleganten mattschwarzen L-Finish erhältlich. Wenn es um neue Duschsysteme geht, hat Fontana Showers mit Sicherheit das Design, die Ausführung und den Stil, den Sie sich wünschen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-set_fs145302
  • ProduktfamilieShower Set
  • ProduktgruppeShower Set
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures