Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions
EverFab

Roll-in-type Shower - 63" x 36" Exterior Dimensions

5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die einteilige rollbare Duschkabine S6336A aus Glasfaser besteht aus zwei unterschiedlichen Schichten aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff, die mit einer Zwischenschicht aus Polyester-Spritzkern verstärkt und mit einer ungesättigten Polyester-Gelbeschichtung versehen sind. Diese ANSI, CA Title 24, Washington Administrative Code (WAC) und ADA-konforme Duschkabine ist langlebig, riss- und splitterfest und kann problemlos in gewerblichen und privaten Umgebungen installiert werden.

  • Einteilige ADA-, ANSI- und CA Title 24-konforme befahrbare Dusche
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • 60" x 33-1/4" Freie Bodenfläche
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    Model: No. S6336A

    Description: One-piece shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    Exterior dimensions: 63 inches wide x 36 inches deep x 78-1/2 inches high

    Threshold: [Standard] [Low Profile] [No Recess] Threshold Detail

    Accessory Configuration: Model [A0] [A1] [A2] [A3]

    Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [rubber dam], [stainless steel semi-permanent threshold], [shower slide-bar kit], [EverFab tub-wrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers

Technische Spezifikation
  • Referenznummers6336a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeS6334A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)78.5
  • Breite (Inches)63
  • Tiefe (Inches)36
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Sekundär MaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit