Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curtain rail RM09 in C
Curtain rail RM09 in C

    Curtain rail RM09 in C

    Google-Übersetzung,
    Extrem widerstandsfähige Schiene für sehr schwere Vorhänge bis 30 kg pro Laufmeter. In bestem Aluminium ausgeführt und weiß lackiert, sind die Möglichkeiten, die diese Schiene zulässt, unschlagbar. Eines der Besonderheiten, die diese Schiene auf dem Markt auszeichnet, ist die Verwendung von Gleitern, die mit widerstandsfähigen Lagern ausgestattet sind, mit einem Mechanismus, der Reibung verhindert und ein geräuschloses Gleiten erreicht, sowie Metallringe, die ihre Härte und Widerstandsfähigkeit erhöhen. Diese Schiene kann gewölbt und schräg gebogen sein. In Fällen, in denen 2 oder mehr Kurven in Form eines Bogens mit denselben oder unterschiedlichen Radien auf derselben Schiene vorhanden sind, wird diese Schiene mit Spleißen versehen, um das korrekte Gleiten der Rutschen durch den Bereich zu gewährleisten, in dem sich die Bögen verbinden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrm09-en-c
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-02-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit