Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Zi-Box Duo

    5.0 von 5 Sternen5.0(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Doppelreißverschlusssystem, das Design und Funktionalität vereint

    Der Lampenschirm Zi-Box Duo ist eine Lösung, die dank doppeltem Blackout und dekorativem Stoff die volle Kontrolle über den Lichteinfall garantiert. Eine geeignete Option für Räume, in denen der Benutzer je nach Tageszeit das Licht steuern oder den Zutritt verhindern muss.

    Dieses Innensystem mit Box hat ein exklusives Design, das aus einer von Bandalux patentierten Easy Zip-Teleskopschiene mit Reißverschluss besteht, damit sich der Verdunkelungsstoff nicht löst. Der Doppelschirm hat einen unabhängigen Antrieb für eine verbesserte Lichtlenkung. Die Zi-Box Duo ist ein System mit einfacher Installation, auch auf unregelmäßigen Oberflächen.

    KASTENMASSE: 136 mm

    BEDIENUNG: Kette / Motor

    Spezifikation
    • Bandalux Zi-Box Duo roller shade or similar for indoor installation. The box of the ZiBox Duo shade of 136 mm incorporates two fabrics: one translucent (decorative) and another concealing (blackout). The rear shade incorporates Easy-Zip guides (lateral zipper), while the front shade offers free fall without a track. Both allow activation by chain or motor. The chain operation includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. Easy-Zip is a system of lateral telescopic tracks patented by Bandalux (carrier and mobile) with PVC profile for sliding the zipper, which compensates for the deviations that the architectural environment may present. Also, the Easy-Zip system ensures that the fabric does not get out of the tracks. The box of the Zi-Box Duo shade consists of two extruded aluminum profiles with a finish lacquered Qualicoat or anodized Qualanod. Self-supporting box with fixing by lateral tracks. The winding of the fabric is carried out by means of aluminum tubes with a diameter of 50 or 55 mm, according to shade dimensions. To keep the fabrics tensed, the front fabric (decorative) has a terminal visible Slim 35 or hidden Ø20 or Ø30, and the rear shade (concealing) a Slim 35 terminal with capacity for holding additional counterweight and with lateral carriers that slide through the tracks. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. 

      Also available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operated mechanism. Option of double fall with double support in the same box with 4 falls and 4 drives (chain / chain, motor / motor or chain / motor).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller-zi-box-duo
    • ProduktfamilieBox Roller Shade
    • ProduktgruppeHidden roller shades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds