Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
Altro Wood Comfort Flooring
    Altro

    Altro Wood Comfort Flooring

    Google-Übersetzung,

    Realistische Holzoptik mit verbessertem Gehkomfort

    Altro Wood Comfort ist eine ideale Wahl für Bereiche, die gut aussehen und gleichzeitig Komfort unter den Füßen bieten müssen. Diese 2,85 mm dicke Option bietet eine Geräuschreduzierung von 15 dB, was sich hervorragend für laute Umgebungen wie Gesundheits- und Bildungseinrichtungen eignet. Eine akustische Option finden Sie unter Altro Wood Acoustic.

    Mit passenden Design- und Farboptionen für dieses Sortiment und die beiden anderen Holzoptik-Sortimente können Sie in verschiedenen Bereichen ein einheitliches Erscheinungsbild erzielen und haben die Möglichkeit, zwischen den Sortimenten für die richtige technische Leistung je nach Bereich zu wählen.

    Kontaktieren Sie Altro

    Spezifikation
    • Key benefits

      • 2.85mm thick
      • Provides ample comfort underfoot
      • 15dB sound reduction, ideal for noisy environments such as healthcare and educational settings
      • Allows coordination with Altro Wood and Altro Wood Acoustic ranges for smooth transition between areas requiring different levels of slip resistance and sound absorption
      • Resists up to 1,000 psi indentation
      • FloorScore Certified / Low VOCs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAltro-Wood-Comfort
    • ProduktfamilieFloors
    • ProduktgruppeSmooth
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVinyl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood and composite unit flooring systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit