1969 erfanden wir Aluminium-Verbundwerkstoff (ACM) und sind seither weltweit führend in Designinnovationen. Als Original-ACM, das seit über 50 Jahren in der Architektur- und Fassadenindustrie eingesetzt wird, verleiht ALUCOBOND zuverlässigen, hochwertigen und innovativen Designs Gestalt.
ALUCOBOND PLUS besteht aus zwei glatten, 0,5 mm dicken Aluminiumblechen, die thermisch mit einem massiven, feuerhemmenden Kern verbunden sind. Es wurde exklusiv für Architekten und Planer entwickelt, um die Einhaltung der heutigen Brandschutzanforderungen des International Building Code (IBC) zu ermöglichen und gleichzeitig ACM als bevorzugtes Material zu verwenden. Zu den bewährten Produkteigenschaften und Vorteilen von ALUCOBOND PLUS gehören:
Die vielseitigen Eigenschaften von ALUCOBOND PLUS ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen wie Außen- und Innenverkleidungen, Säulenverkleidungen, Vordächer, Dachuntersichten und andere Fassadenarten. Architekten können so inspirierende und innovative Designs realisieren und gleichzeitig die Standards nachhaltiger Planung erfüllen. ALUCOBOND wird in Benton, Kentucky, USA, hergestellt.
Das Male- und Female-Regenschutzsystem ist ein einfach zu installierendes, entwässertes und hinterlüftetes System (DBV). Das vorgefertigte System ist effizient und kostengünstig. Es erfüllt die Anforderungen der AAMA 509-09 DBV-Regenschutzsysteme, der NFPA 285-Flammausbreitungsnorm, der ASTM E330-Durchbiegungsnorm und der ASTM E72-Gebrauchstauglichkeitsprüfung.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |