ALUCOBOND® PLUS wurde exklusiv für die höheren Anforderungen des Brandschutzes in der Architektur entwickelt. Dank seines feuerbeständigen Kerns (FR-Kern) erfüllt ALUCOBOND® PLUS die höheren Anforderungen der Brandschutzklassifizierungen und bietet gleichzeitig die bewährten Produkteigenschaften der ALUCOBOND®- Familie, wie Planheit, Formbarkeit, Verschleißfestigkeit und einfache Verarbeitung. Die herausragenden Eigenschaften dieses Materials inspirieren und bieten Architekten vielfältige Lösungen, die den Brandschutzanforderungen moderner Baunormen gerecht werden. ALUCOBOND® PLUS ist in den meisten unserer aktuellen Oberflächen und den meisten Sonderfarben erhältlich.
ALUCOBOND PLUS besteht aus zwei glatten, 0,5 mm dicken Aluminiumblechen, die thermisch mit einem massiven, feuerhemmenden Kern verbunden sind. Es wurde exklusiv für Architekten und Planer entwickelt, um die Einhaltung der heutigen Brandschutzanforderungen des International Building Code (IBC) zu ermöglichen und gleichzeitig ACM als bevorzugtes Material zu verwenden. Zu den bewährten Produkteigenschaften und Vorteilen von ALUCOBOND PLUS gehören:
Das hinterlüftete Fassadensystem mit Nut- und Federverbindung wird mittels Hinterfüllmaterial und Dichtmasse zwischen den Paneelfugen abgedichtet, um eine Luft- und Wasserdichtigkeit an der Paneeloberfläche zu gewährleisten. Das vorgefertigte System ist effizient und kostengünstig. Es erfüllt die Anforderungen der Normen AAMA 501 (Luft- und Wasserdichtigkeit), NFPA 285 (Flammausbreitung), ASTM E330 (Durchbiegung) und ASTM E72 (Gebrauchstauglichkeit).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |