Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Americas // ALUCOBOND® PLUS  M&F Rainscreen + CI
Americas // ALUCOBOND® PLUS  M&F Rainscreen + CI
Americas // ALUCOBOND® PLUS  M&F Rainscreen + CI

    Americas // ALUCOBOND® PLUS M&F Rainscreen + CI

    Google-Übersetzung,

    ALUCOBOND® PLUS wurde exklusiv für die höheren Anforderungen des Brandschutzes in der Architektur entwickelt. Dank seines feuerbeständigen Kerns (FR-Kern) erfüllt ALUCOBOND® PLUS die höheren Anforderungen der Brandschutzklassifizierungen und bietet gleichzeitig die bewährten Produkteigenschaften der ALUCOBOND®- Familie, wie Planheit, Formbarkeit, Verschleißfestigkeit und einfache Verarbeitung. Die herausragenden Eigenschaften dieses Materials inspirieren und bieten Architekten vielfältige Lösungen, die den Brandschutzanforderungen moderner Baunormen gerecht werden. ALUCOBOND® PLUS ist in den meisten unserer aktuellen Oberflächen und den meisten Sonderfarben erhältlich.

    ALUCOBOND PLUS besteht aus zwei glatten, 0,5 mm dicken Aluminiumblechen, die thermisch mit einem massiven, feuerhemmenden Kern verbunden sind. Es wurde exklusiv für Architekten und Planer entwickelt, um die Einhaltung der heutigen Brandschutzanforderungen des International Building Code (IBC) zu ermöglichen und gleichzeitig ACM als bevorzugtes Material zu verwenden. Zu den bewährten Produkteigenschaften und Vorteilen von ALUCOBOND PLUS gehören:

    • Ebenheit und Steifigkeit
    • Haltbarkeit
    • Individuelle Farbgestaltungsmöglichkeiten
    • 100 % recycelbar
    • Formbarkeit
    • einfache Fertigung
    • 91 Farben und Oberflächen zur Auswahl
    • Passende AXCENT-Farben und -Oberflächen
    • Ein hoher Anteil an recycelten Materialien trägt zum Erreichen von LEED-Punkten bei.

    Das Male- und Female-Regenschutzsystem ist ein einfach zu installierendes, entwässertes und hinterlüftetes System (DBV). Das vorgefertigte System ist effizient und kostengünstig. Es erfüllt die Anforderungen der AAMA 509-09 DBV-Regenschutzsysteme, der NFPA 285-Flammausbreitungsnorm, der ASTM E330-Durchbiegungsnorm und der ASTM E72-Gebrauchstauglichkeitsprüfung.

    Um die Energieeinsparverordnungen in Nordamerika zu erfüllen, wird hinter ALUCOBOND PLUS häufig eine durchgehende Wärmedämmung angebracht. Dank des geringen Gewichts der Verbundplatten ergeben sich flexible Gestaltungsmöglichkeiten für die Befestigung des Plattensystems durch das Dämmmaterial hindurch.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralucobond-006-ci
    • ProduktfamilieMetal Wall Panels
    • ProduktgruppeACM Panels, M&F Rainscreen System, CI Compatible
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialComposite
    • Nettogewicht (lbs)1.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung07 42 13
    • Format2014TitelMetal Wall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding