Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Europa // ALUCOBOND® Kassette eingehängt
Europa // ALUCOBOND® Kassette eingehängt
Europa // ALUCOBOND® Kassette eingehängt
Europa // ALUCOBOND® Kassette eingehängt

    Europa // ALUCOBOND® Kassette eingehängt

    4.2 von 5 Sternen4.2(23 Bewertungen)
    ALUCOBOND®-Hakenbefestigungssystem = hinterlüftetes Fassadensystem: Ein empfohlenes Profilplatten-/Kassettensystem für die vertikale Plattenmontage mit verdeckter Befestigung der Profilplattenelemente. ALUCOBOND® ist der Weltmarktführer für Aluminiumverbundplatten, die sich perfekt für die Fassadenverkleidung eignen. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 1969 werden diese Platten vor allem in der Architektur und für Corporate-Identity-Programme eingesetzt, insbesondere für Fassaden, Wand- und Dachverkleidungen. Die Platten zeichnen sich durch ihre extreme Ebenheit und Steifigkeit sowie insbesondere durch ihre hervorragende Formbarkeit mit einfachen Verarbeitungstechniken aus. ALUCOBOND® in Kombination mit einem hinterlüfteten Konstruktionssystem vereint die Eigenschaften energieeffizientes Bauen, Wirtschaftlichkeit und architektonische Qualität. ALUCOBOND® ist in einer großen Vielfalt an Farben, Oberflächen und Formaten erhältlich. Hinsichtlich der Brandklasse ist es gemäß EN 13501-1 in Klasse A2 (nicht brennbar) oder alternativ in Klasse B (schwer entflammbar) erhältlich.
    Spezifikation
    • ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten für Fassaden / Gebäudeverkleidungen / Vorhangfassaden / Innenverkleidungen / Decken / Dächer / Corporate Identity usw. Verfügbare Standardoberflächen: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Sonderfarben auf Anfrage. Zusammensetzung und Brandschutzklasse: Aluminiumverbundwerkstoff mit beidseitigen 0,5 mm starken Aluminiumdeckschichten und einem mineralgefüllten Kernmaterial gemäß EN 13501-1, Klasse A2; s1; d0 oder Klasse B; s1; d0 Stichworte: Fassadenverkleidung, Verkleidung, Gebäudeverkleidung, Innenverkleidung, Wandverkleidung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralucobond-hooked-on-bolts
    • ProduktfamilieFacade / Wall Cladding
    • ProduktgruppeAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6800
    • Breite (mm)1475
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • OmniClassNummer23-15 15 15 15
    • OmniClassTitelMetal Wall Cladding Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Ozeanien