Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet
Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet
Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet
Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet
Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet

    Europa // ALUCOBOND® Kassette genietet

    3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
    ALUCOBOND®-Niet-System = hinterlüftetes Fassadensystem: Eine empfohlene Montageart für flache Paneele bei vertikaler oder horizontaler Anordnung mit sichtbarer Befestigung der Paneele. Die Paneele werden mit Nieten an einem Aluminium-Unterkonstruktionssystem befestigt. ALUCOBOND® ist weltweit Marktführer für Aluminiumverbundplatten. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 1969 werden diese Platten vor allem in der Architektur und für Corporate-Identity-Programme eingesetzt, insbesondere für Fassaden, Wand- und Dachverkleidungen. Die Platten zeichnen sich durch ihre extreme Ebenheit und Steifigkeit sowie insbesondere durch ihre hervorragende Formbarkeit mit einfachen Verarbeitungstechniken aus. ALUCOBOND® in Kombination mit einem hinterlüfteten Konstruktionssystem vereint die Eigenschaften energieeffizientes Bauen, Wirtschaftlichkeit und architektonische Qualität. ALUCOBOND® ist in einer großen Vielfalt an Farben, Oberflächen und Formaten erhältlich. Hinsichtlich der Brandklasse ist es gemäß EN 13501-1 in Klasse A2 (nicht brennbar) oder alternativ in Klasse B (schwer entflammbar) erhältlich.
    Spezifikation
    • ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten für Fassaden / Gebäudeverkleidungen / Vorhangfassaden / Innenverkleidungen / Decken / Dächer / Corporate Identity usw. Verfügbare Standardoberflächen: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Sonderfarben auf Anfrage. Zusammensetzung und Brandschutzklasse: Aluminiumverbundwerkstoff mit beidseitigen 0,5 mm starken Aluminiumdeckschichten und einem mineralgefüllten Kernmaterial gemäß EN 13501-1, Klasse A2; s1; d0 oder Klasse B; s1; d0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralucobond-riveted
    • ProduktfamilieFacade / Wall Cladding
    • ProduktgruppeAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1575
    • Breite (mm)4000
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit