Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Europa // ALUCOBOND® Kassette SZ20
Europa // ALUCOBOND® Kassette SZ20
Europa // ALUCOBOND® Kassette SZ20
Europa // ALUCOBOND® Kassette SZ20

    Europa // ALUCOBOND® Kassette SZ20

    3.6 von 5 Sternen3.6(17 Bewertungen)
    ALUCOBOND® SZ20 (Nut- und Feder-System) = hinterlüftetes Fassadensystem: Ein empfohlenes Profilplatten-/Kassettensystem für die horizontale Anordnung mit verdeckter Befestigung der Profilplattenelemente. ALUCOBOND® ist weltweit Marktführer für Aluminium-Verbundplatten. Seit ihrer Markteinführung im Jahr 1969 werden diese Platten vor allem in der Architektur und für Corporate-Identity-Programme eingesetzt, insbesondere für Fassaden, Wand- und Dachverkleidungen. Die Platten zeichnen sich durch ihre extreme Ebenheit und Steifigkeit sowie insbesondere durch ihre hervorragende Formbarkeit mit einfachen Verarbeitungstechniken aus. ALUCOBOND® in Kombination mit einem hinterlüfteten Konstruktionssystem vereint die Eigenschaften energieeffizienten Bauens, Wirtschaftlichkeit und architektonischer Qualität. ALUCOBOND® ist in einer großen Vielfalt an Farben, Oberflächen und Formaten erhältlich. Hinsichtlich der Brandklasse ist es gemäß EN 13501-1 in der Klasse A2 (nicht brennbar) oder alternativ in der Klasse B (schwer entflammbar) erhältlich.
    Spezifikation
    • ALUCOBOND® Aluminium-Verbundplatten für Fassaden / Gebäudeverkleidungen / Vorhangfassaden / Innenverkleidungen / Decken / Dächer / Corporate Identity usw. Verfügbare Standardoberflächen: Artenara, Premium Anodised / Anodised, Solid, Metallic, Anodized Look, naturAL, Spectra, Sparkling, Terra, Urban, Rocca, Design. Sonderfarben auf Anfrage. Zusammensetzung & Brandschutzklasse: Aluminiumverbundwerkstoff mit beidseitigen 0,5 mm starken Aluminiumdeckschichten und einem mineralgefüllten Kernmaterial gemäß EN 13501-1, Klasse A2; s1; d0 oder Klasse B; s1; d0
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralucobond-sz20
    • ProduktfamilieFacade / Wall Cladding
    • ProduktgruppeAluminum Composite Panel / Aluminium Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1505
    • Breite (mm)6800
    • Tiefe (mm)35
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)7.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameExterior finishing materials
    • UNSPSCCode3015

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika Ozeanien