Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
Folding Doors SUPREME SF85
    Alumil
    Archiviert

    Folding Doors SUPREME SF85

    3.8 von 5 Sternen3.8(12 Bewertungen)

    Supreme SF85 is an exceptional, folding door system, providing minimal aesthetics, outstanding thermal insulation and the ability to create constructions with very large dimensions and extraordinary low sight lines. Its state-of-the-art fittings have been specially designed to achieve unparalleled performance and a smooth, bottom-slide, operation.

    Ideal for flawless residential use, as well as for heavy-duty constructions and high-end applications. Its construction flexibility (i.e. odd and even number of vents, corner
    typologies and semi-structural versions), provides numerous solutions, meeting every need in a very effective and elegant way.

    Spezifikation
      • Extremely reduced sight lines offering an excellent minimal design (105 mm sash to sash).
      • Very large dimensions are possible in terms of maximum height (up to 4 m), sash width (1,5 m per sash) and total construction length (infinite).
      • Outstanding thermal insulation for maximum energy savings.
      • Extreme performance in terms of water tightness, air permeability and wind load resistance.
      • Enhanced safety and anti-burglary protection, with quadruple locking latches and anti-liſt roller hinges.
      • Ultra-smooth and long-lasting operation


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSupreme_SF85
    • ProduktfamilieSUPREME
    • ProduktgruppeFolding Doors
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inGriechenland
    • Hergestellt inGriechenland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Faltschiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 13 76
    • Format2014TitelBifolding Metal Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 15 15
    • OmniClassTitelBifold All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit