Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXTRABOND Ventilated façade
Aluprof

EXTRABOND Ventilated façade

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die hinterlüftete Fassade EXTRABOND wird zur Herstellung von Innen- und Außenverkleidungen in neuen und/oder modernisierten Gebäuden verwendet, um ihnen ein modernes und ästhetisches Aussehen zu verleihen. EXTRABOND sind hochgradig witterungs-, UV-, korrosions- und abriebbeständig. Darüber hinaus verfügt das System über Eigenschaften, die Geräusche reduzieren und den Wärmeverlust begrenzen können.

Abhängig von den Abmessungen der Paneele oder der Art der Verkleidung kann die Familie der hinterlüfteten EXTRABOND-Fassaden in drei Typen unterteilt werden:

  • Extrabond Horizontal (EBH) – Art der hinterlüfteten Fassade für Aluminiumverbundplatten in horizontaler Ausrichtung,
  • Extrabond Vertical (EBV) – Paneele in vertikaler Ausrichtung,
  • Extrabond T (EBT) – geeignet für die Montage von Faserzementplatten der meisten Hersteller.
Spezifikation
  • TECHNICAL PARAMETERS

    • composite panel with a thickness of 4 mm, sheet metal panel of a thickness of 0.5 mm (alloy AW-3005)
    • high durability thanks to the robust, light and rigid materials – 20 year warranty
    • easy and quick installation, ease of shaping
    • rich colors and highly esthetical panels with a totally smooth surface
    • fire resistance, sound-proofing and high impact resistance
    • low heat and noise transfer coefficient
    • this product is environmentally friendly (made from non-hazardous materials, 100% recyclable)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerExtrabond-ventilated-facade
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeEXTRABOND Facade cladding system
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panel cladding systems
  • Klassifizierung07 46 16
  • Format2014TitelAluminum Siding
  • OmniClassNummer23-13 37 15 11
  • OmniClassTitelMetal Exterior Siding
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit