Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall
Aluprof

MB-SR50N PL Mullion-Transom Curtain Wall

4.5 von 5 Sternen4.5(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Lösung MB-SR50N PL „Horizontal line“ ist die ästhetische Variante der Pfosten-Riegel-Fassade, bei der horizontale oder vertikale Trennwände betont werden.

Dies wird dadurch realisiert, dass durch entsprechende Abdeckstreifen (z. B. Ellipsen) eine Fassadenteilungsrichtung betont wird, während in senkrecht dazu verlaufenden Linien die Glasbefestigungsstreifen entfallen. Bei diesen Leitungen können bei Bedarf die zwischen den Füllungen funktionie- renden Anschlüsse verwendet und mit sogenanntem Wettersilikon oder Spezialdichtungen abgedeckt werden, sodass sie von außen nicht sichtbar sind. Wie bei anderen Fassadenvarianten können auch bei der Konstruktion MB-SR50N PL Klappfenster eingesetzt werden, ohne dass sich das Erscheinungsbild verändert.

MB-SR50N PL wird für den Bau von Lichtvorhangwänden vom hängenden und füllenden Typ sowie von Dächern, Oberlichtern und anderen räumlichen Strukturen verwendet. Seine Tragkonstruktion basiert auf einem modernen und bewährten Aluminium-Pfosten-Riegel-System MB-SR50N, das eine große Auswahl an Profilen und Optionen zur Auswahl der Profile bietet, um die Oberflächen der Elemente auf der Innenseite der Vorhangfassade zu harmonisieren und so ein optisches Erscheinungsbild zu schaffen attraktive Verbindung mit der Vorhangfassade und der inneren Struktur.

Spezifikation
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SR50N-PL_mullion_transom_curtain_wall
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)50
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit