Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SE75 Segment-base Curtain Wall
Aluprof

MB-SE75 Segment-base Curtain Wall

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dieses vorgehängte Fassadensystem auf Segmentbasis ist für die Ausführung von Einzelobjekten bestimmt, bei denen Zeiteffizienz bei der Montage und Verzicht auf externe Gerüste während der Errichtung zu den Grundanforderungen gehören.

Die Konstruktion der Fassade MB-SE75 besteht aus Segmenten, die an der tragenden Konstruktion des Gebäudes montiert und miteinander verbunden werden. Der Prozess der Vorfertigung der Elemente findet in einer Produktionsanlage statt, was die Qualität des Endprodukts erheblich verbessert. Durch das hier gewählte technologische Konzept ergeben sich einige grundlegende Vorteile dieser Lösung: Die Montagezeit auf der Baustelle ist im Vergleich zu einer traditionellen Pfosten-Riegel-Fassade durch den Einsatz komplett verglaster Segmente deutlich kürzer; Auch die Montagekosten werden durch den vollständigen Wegfall von Außengerüsten reduziert.

Das System der Segmentfassade erfüllt zudem höchste technische und ästhetische Anforderungen. Die in diesem System durchgeführte Entwicklung weist sichtbare Profile in der Breite von 75 mm mit einer schmalen Dehnungsfuge von 9 mm zwischen den einzelnen Segmenten auf.

Spezifikation
  • PERFORMANCE

    • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
    • Watertightness: RE 1200, EN 12154
    • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
    • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMB-SE75_segment-base-curtain-wall
  • ProduktfamilieFaçade systems
  • ProduktgruppeSegment-base curtain wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-05
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)75
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
  • IFCClassificationVorhangfassade
  • UNSPSCNameGlass curtainwalling
  • UNSPSCCode30151806
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
  • Klassifizierung08 44 13
  • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClassNummer23-13 33 27 11
  • OmniClassTitelCurtain Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit