Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MB-SR50N EI EFEKT fire rated curtain wall
MB-SR50N EI EFEKT fire rated curtain wall
    Aluprof

    MB-SR50N EI EFEKT fire rated curtain wall

    Die Pfosten-Riegelsysteme MB-SR50 EI und MB-SR50N EI dienen zur Ausführung von leichten Brandschutz-Vorhang- und Füllwänden in den Feuerwiderstandsklassen EI 15, EI 30, EI45 und EI 60 nach Norm PN-EN 1364-3 und PN-EN 1364-1 sowie von feuerfesten verglasten Dachabdeckungen. Das System ist als hochfeuerbeständig eingestuft.

    Bei den Konstruktionen dieses Typs werden die Profile der Fassadensysteme MB-SR50 und MB-SR50N, d. h. Pfosten mit einer Tiefe von 85+225 mm und Riegel mit einer Tiefe von 65+185 mm eingesetzt Beide Systeme sind technisch und funktionell identisch. Der grundlegende Unterschied besteht in der Form und der Tiefe des Profils. Die für das System MB-SR50 abgerundeten Profile mit einem Radius von 2,5 mm wurden beim System MB-SR50N durch sog. scharfe Kanten ersetzt. Dies hat einen wesentlichen Einfluss auf das Design. Beim System MB-SR50N stehen Pfosten- und Riegelprofile zur Verfügung, die auf der Fassadeninnenseite die Ausführung einer flächenbündigen Oberfläche ermöglichen. Dadurch kann bei der Verglasung ein regelmäßiges Gittermuster erzeugt werden.


    Spezifikation
    • Die Brandschutzkonstruktion des Pfosten-Riegelsystems ermöglicht die Ausführung von Verbindungen mit einem Winkel bis ±7,5° pro Seite sowie den Bau von gegenüber der Senkrechten um 15° geneigten Fassaden. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, in der Fassade Brandschutztüren des Systems MB-78EI zu montieren, wobei die gesamte Konstruktion über einen Feuerwiderstand der Klasse EI 30 oder EI 60 verfügt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMB-SR50N_EI_EFEKT_curtain_wall_fire_rated_systems
    • ProduktfamilieFaçade systems
    • ProduktgruppeFire-rated facades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameGlass curtainwalling
    • UNSPSCCode30151806
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 44 13
    • Format2014TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit