Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eine solide Stahlkonstruktion ist die Basis für das Amarr 2732. Zwei robuste Stahlbleche mit FCKW-freier Polystyrol-Isolierung und eine thermische Trennung schaffen eine Barriere, die verhindert, dass Wärme und Kälte durch die Tür gelangen. Die ideale Wahl für Projekte mit International Energy Conservation Code (IECC)/isolierten Türen, die budgetbewusst sind und keine 24-Gauge-Außenwand erfordern.

    VERTIKALER LIFT FÜR SCHNELLE INSTALLATION

    Zeit ist Geld! Entworfen für Handelslager- und Docktüren von Amarr; spart ca. 20 Minuten Installationszeit.

    UMWELTFREUNDLICH

    Unsere Polystyrol-Isolierung ist frei von ozonabbauenden Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) und bietet gleichzeitig eine effiziente Isolierung, um die negativen Umweltauswirkungen des Heiz- und Kühlenergieverbrauchs zu reduzieren.

    Spezifikation
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorsets
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit