Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    Google-Übersetzung,

    A70 Feststehendes Fenster Einbauart Renovierung mit Rollladenoption

    Innovativ und technisch erfüllen die A70 Elegance-Türen und -Fenster die derzeit strengsten Standards für Haltbarkeit, Qualität, Wärme- und Schalldämmungsleistung.

    Die Serie A70 Elegance ist in Weiß (Ral 9010), Beige (Ral 1015) und Grau (Ral 7035) in der Masse durchgefärbt sowie in DEKOLINE-Finish, heißverlegt, in Goldeiche oder Kork, Nussbaum, Anthrazitgrau oder Mahagoni erhältlich in 1 Außenfläche (weiße Basis) oder zwei Seiten.

    Mit einer Variante, die auf ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis abzielt und Komfort- und Wirtschaftlichkeitserwartungen erfüllt, können die A70 Classic-Türen und -Fenster sowohl in der Renovierung als auch im Neubau eingebaut werden.

    Die Serie A70 Classic ist in den Farben Weiß (Ral 9010), Beige (Ral 1015) und Grau (Ral 7035) durchgefärbt erhältlich.

    Bereichsoptionen :

    Die CRX-Feldeinheit ist ein „Rollladen + Fenster“-Set, das sich besonders für Renovierungs- und Installationsstile eignet. Die neuesten Innovationen verleihen ihm eine außergewöhnliche Wärme-, Schall- und Luftdurchlässigkeitsleistung gemäß den Anforderungen von RT 2012 und Niedrigenergiegebäuden.

    Spezifikation
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA70_FFPR
    • ProduktfamilieA70
    • ProduktgruppeRenovation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 50 00
    • Format2014TitelWindows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit