Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B260 6 Liter Wet Chemical Class A K Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Ideale Feuerlöscher für den "KÜCHENZWECK".

    Nasschemikalien Feuerlöscher der Klasse A:K.

    Zur Verwendung bei (Klasse A) gewöhnlichen brennbaren Bränden oder (Klasse K) Kochgeräten, die brennbare Kochmedien verwenden: pflanzliche oder tierische Öle und Fette.

    53 Sek. Entladezeit.

    Inklusive Wandhalterung.

    5 Jahre Herstellergarantie.
    Polierte Edelstahlzylinder.
    Ventilkonstruktion aus Edelstahl.
    Exklusiver spaltfreier, stumpfgeschweißter Zylinder.
    Getestet auf kommerziellen Friteusen nach ANSI/UL 711 Test Protocol und sicher in der Verwendung auf stromführenden Elektrogeräten.
    Klasse 2A, bewertet, um die Anforderungen der Brandschutzbestimmungen zu erfüllen.
    Temperaturbereich +40 °F bis 120 °F.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #WetChemicalFireExtinguisher #AKFireExtinguisher

    Spezifikation
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:K
      CAPACITY: 6 LITER
      19"H x 9"W x 7"D
      RANGE (INITIAL- FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 53
      Includes: Wall Bracket

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-B260-6-Liter-Wet-Chemical-Class-A-K-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeWet Chemical
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit