Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 240 2.5 Gallon Water Class A Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Nutzt die kühlende, einweichende und durchdringende Wirkung eines 45-55 Fuß. Wasserstrahls.

    Zur Verwendung bei Bränden der Klasse A (gewöhnliche Brennstoffe).

    55 Sek. Entladezeit.

    Ganzmetallventilkonstruktion, Messingventil.

    Inklusive Wandhalterung.

    5 Jahre Herstellergarantie.

    Gespeicherter Druckentwurf.

    Polierte Edelstahlzylinder.

    Ganzmetall-Ventilkonstruktion.

    Exklusive spaltfreie, stumpfgeschweißte Zylinder.

    Temperaturbereich +40 °F bis 120 °F.

    Hinterlässt keine Pulverrückstände.

    Maximale Sichtbarkeit beim Entladen.

    Edelstahl-Zugstift mit großer Schlaufe.

    Strichcodierte und zweisprachige Etiketten.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #WasserFeuerlöscher #KlasseAFeuerlöscher

    Spezifikation
    • Technical Details

      DESIGN: Hose & Nozzle

      UL RATING: 2A

      CAPACITY: 2.5 GAL

      HEIGHT (IN.): 24.5

      WIDTH (IN.): 9

      DEPTH (IN.): 7

      RANGE (INITIAL- FT): 45-55/

      FM APPROVED: YES

      DISCHARGE TIME (SEC.): 55

      Included: Wall Bracket


      Manufactured and Tested to ANSI/UL Standard Complies with NFPA 10 Standard ISO-9001 / ISO-14001 Certified UL LISTED

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-240-2-and-a-Half-Gallon-Water-Class-A-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeClass A
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit