Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LC Endothermic Firestop Sealant

LC Endothermic Firestop Sealant

Google-Übersetzung,
SpecSeal® LC Endothermic Sealant ist ein auf Latex basierender, spritzfähiger Brandschutzdichtstoff für Bauwerksfugen und nicht brennbare Durchdringungen. Nach dem Auftragen härtet LC Sealant aus und bildet eine flexible Abdichtung gegen die Ausbreitung von Feuer. Im Brandfall absorbiert LC Wärme und gibt Wasserdampf ab, wodurch die Ausbreitung von Rauch und Flammen gehemmt wird.

Anwenderfreundlich, einfach mit handelsüblicher Kartuschenpistole aufzutragen.
Kann für größere Flächen mit einer Kelle aufgetragen werden.
Geprüft auf bis zu 4 Stunden Feuerbeständigkeit gemäß ASTM E1966/UL2079, ASTM E814/UL1479 und CAN/ULC-S115
Gelistet in über 80 UL®-geprüften Brandschutzsystemen!
Technische Spezifikation
  • Referenznummersti-firestop-sealant-lc
  • ProduktfamilieFirestopping
  • ProduktgruppeSpecSeal®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
  • UNSPSCNameFire protection
  • UNSPSCCode4619