Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex 452 Purple K 125lb Dry Chemical Wheeled Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Feuerlöscher auf Rädern, Trockenlöschmittel, Klasse BC, UL-Bewertung 320B: C, Kapazität 125 lb., Löschmitteltyp Lila K Trockenlöschmittel, Gerätehöhe 45 Zoll. , Gerätebreite 24 Zoll. , Gerätetiefe 36 Zoll. , Betriebsdruck 240 psi, Entladezeit 53 Sek. , Reichweite max. 40 ft. , Zylindermaterial Stahl, Ventilmaterial Messing, Schlauchlänge 50 ft., Schlauchdurchm. 3/4 Zoll. , Radtyp Halbpneumatisch, Raddurchm. 16 Zoll. , Radbreite 4 Zoll. , Standards UL 299/UL 711, von der US-Küstenwache zugelassen

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #PurpleKFireExtinguisher #DryChemicalFireExtinguisher #WheeledFireExtinguisher

    Spezifikation
    • Technical Details

      Wheeled Fire Extinguisher

      Dry Chemical

      Class: BC

      UL Rating 320B: C

      Capacity: 125 lb

      Extinguish Agent Type: Purple K Dry Chemical

      Unit Height: 45 In

      Unit Width: 24 In

      Unit Depth: 36 In

      Operating Pressure: 240 psi

      Discharge Time: 53 sec

      Range Max: 40 ft

      Cylinder Material: Steel

      Valve Material: Brass

      Hose Length: 50 ft

      Hose Dia: 3/4 In

      Wheel Type: Semi Pneumatic

      Wheel Dia: 16 In

      Wheel Width: 4 In

      Standards UL: 299/UL 711

      US Coast Guard Approved

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-452-Purple-K-125lb-Dry-Chemical-Wheeled-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeWheeled
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit