Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B272NM 2.5 Gallon Water Mist Class A C Nonmagnetic White Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    WATER MIST ist der ultimative Löscher für Brände der Klasse A und wo eine potenzielle Gefahr der Klasse C (elektrisch) besteht. Der feine Sprühnebel aus der einzigartigen Nebeldüse bietet Schutz vor elektrischem Schlag, verbessert die Kühl- und Einweicheigenschaften des Mittels erheblich und reduziert das Verstreuen brennender Materialien. Diese Feuerlöscher enthalten entionisiertes Wasser (separat erhältlich), was sie zu den besten Feuerlöschern zum Schutz von Krankenhausumgebungen, Telekommunikations- und Reinraum-Produktionsanlagen macht. Die Wassernebel-Feuerlöscher von Amerex sind einfach zu bedienen, zu warten und zu warten.

    Entwickelt für gewöhnliche brennbare Materialien der Klasse A: Holz, Papier, Stoff, Müll und andere gewöhnliche Materialien und Brände der Klasse C, an denen unter Spannung stehende elektrische Geräte beteiligt sind.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #WaterMistFireExtinguisher #ClassACFireExtinguisher

    Spezifikation
    • Technical Details

      UL RATING: 2A:C
      CAPACITY: 2.5GAL
      27.5"H x 11"W x 7"D
      RANGE (INITIAL FT): 10-12
      DISCHARGE TIME (SEC.): 80
      Includes Wall Bracket

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-B272NM-2-and-a-Half-Gallon-Water-Mist-Class-A-C-Nonmagnetic-White-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeNonmagnetic
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit