Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher
    Amerex

    Amerex B570 30lb Sodium Chloride Class D Fire Extinguisher

    Google-Übersetzung,

    Amerex Modell B570 (inklusive Wandhalterung) enthält ein speziell gemischtes Trockenpulver-Löschmittel auf Natriumchloridbasis. Die Hitze des Feuers bewirkt, dass es zusammenbackt und eine Kruste bildet, die Luft ausschließt und Wärme von brennendem Metall ableitet. Metallbrände von Magnesium, Natrium, Kalium und Natrium-Kalium-Legierungen können mit diesem Löscher erfolgreich gelöscht werden. Es liegen Daten vor, die zeigen, dass Zirkonium-, Uran-, Titan- und Aluminiumpulverbrände mit diesem einzigartigen Feuerlöscher kontrolliert und gelöscht werden können.

    Natriumchlorid-Feuerlöscher der Klasse D.

    Zur Verwendung auf Klasse D für brennbare Metalle oder Metalllegierungen.

    24 Sek. Entladezeit.

    Verlängerungsapplikator für weichen Fluss mit eingebauter Langstreckendüse.

    Inklusive Wandhalterung.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Amerex #Feuerlöscher #NatriumchloridFeuerlöscher #ClassDFireExtinguisher

    Spezifikation
    • Technical Details

      Brand Name: Amerex
      Item Weight: 53.0 pounds
      Material: Dependable Drawn Steel Cylinders , Durable High Gloss Polyester Powder Paint , All Metal Valve Construction
      Model Number: 90-B570
      National Stock Number: 4210-01-629-2222
      Part Number: 90-B570

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAmerex-B570-30lb-Sodium-Chloride-Class-D-Fire-Extinguisher
    • ProduktfamilieFire Extinguisher
    • ProduktgruppeClass D
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandabschottungen
    • UNSPSCNameFire extinguishers
    • UNSPSCCode46191601
    • Klassifizierung10 44 16
    • Format2014TitelFire Extinguishers
    • OmniClassNummer23-29 25 19
    • OmniClassTitelFire Extinguishers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit