Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS
Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Stainless Steel Detector Check Valves - 1000SS

    Google-Übersetzung,

    Detektor-Rückschlagventile der Serie 1000SS werden in Brandschutzanwendungen eingesetzt, um Lecks oder unbefugte Verwendung von Wasser in Sprinkleranlagen zu erkennen. Es besteht aus einer Edelstahl-Körperkonstruktion mit Flanschverbindungen und Edelstahl-Verbindungsteilen.

    Die Serie 1000SS ist leicht, korrosionsfrei und kann in horizontaler oder vertikaler Position installiert werden. Eine Meter-Bypass-Baugruppe und Bypass-Tapes sind optional. Maximaler Druck: 175 psi (12,06 bar).

    Spezifikation
    • Features

      • Stainless steel for corrosion resistance
      • Flanged end connections
      • Optional bypass assembly available
      • Horizontal or vertical installation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1000SS
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeCheck Valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65.23
    • Format2014TitelSwing Check Valves
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit