Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G
Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    Lightweight Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Integral Butterfly or OSY Shutoffs - Deringer 20/20G

    Google-Übersetzung,

    Ames Deringer™ 20 und 20G Doppelrückschlagventilbaugruppen wurden entwickelt, um zu verhindern, dass gesundheitsschädliche Schadstoffe aufgrund von Gegendruck und/oder Rücksaugbedingungen in das Trinkwasserversorgungssystem gelangen. Deringer 20 verfügt über integrierte Eccentric-seal™ Absperrklappen für eine kurze Verlegelänge und Dual-Action™ Kontrollen für hohe Leistung bei niedrigen und hohen Durchflussraten. Deringer 20G verfügt auch über Dual-Action-Rückschlagventile, jedoch mit OS&Y-Absperrventilen.

    Beide können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12 bar).


    Spezifikation
    • Features

      • Integral shutoffs for shorter lay length and lightweight construction (Deringer 20 only)
      • Tamper-resistant test cocks
      • Dual-action check module for low- and high-flow performance
      • Prewired supervisory switches (Deringer 20 only)
      • Bow-seal™ full access cover for lower weight and easy access to valve internals
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerderinger-20-20g-backflow-preventer
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
    • Klassifizierung40 05 65
    • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
    • OmniClassNummer23-27 31 19
    • OmniClassTitelCheck Valves
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit