Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Air Gaps For Reduced Pressure Zone Assemblies - Air Gaps

Google-Übersetzung,

Luftspalte für Baugruppen mit reduziertem Druckbereich bieten eine ungehinderte physische Trennung zwischen dem Auslassende einer Trinkwasserversorgungsleitung und einem offenen Aufnahmebehälter. Bei Baugruppen mit reduziertem Druckbereich wird die Installation eines Luftspalts und einer Ablaufleitung empfohlen. Air Gaps können vertikal oder horizontal installiert werden (Entlüftungsbogen für vertikale Installation erforderlich).

Spezifikation
  • Features

    • Detects potential underground water leaks or unauthorized water usage
    • Seats, discs, and auxiliary bypass line/components are all field replaceable
    • Gear-operated ball valve shutoffs with pre-wired tamper switches
    • Both check modules can be easily accessed via a single top entry cover, and servicing requires no special tools
Technische Spezifikation
  • Referenznummerair-gaps
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit