Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

Stainless Steel Double Check Detector Assemblies - 3000SS

4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Double-Check-Melderbaugruppen der Serie 3000SS verhindern, dass Substanzen aus dem Brandschutzsystem zurückfließen, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Es besteht aus einer kompakten Bauweise und einer kurzen Schlaglänge, ideal für nachträgliche Installationen. Es verfügt über ein leichtes Edelstahlgehäuse, Rückschlagventile aus Thermoplast und Edelstahl sowie einen geringen Druckverlust. Die Serie 3000SS kann in horizontaler oder vertikaler "Flow-up"-Position installiert werden. Es ist für die Installation in Anwendungen konzipiert, die von örtlichen Behörden als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurden, wie z. B. in Brandschutzsystemen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3000ss
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA