Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Double Check Valve Assemblies - 2000B-FP

Google-Übersetzung,

Doppelrückschlagventilbaugruppen der Serie 2000B-FP müssen sein
an referenzierten Querverbindungen installiert, um den Rückfluss von verunreinigtem Wasser in die Trinkwasserversorgung zu verhindern. Nur die
Querverbindungen, die von den örtlichen Prüfbehörden als gekennzeichnet wurden
ohne Gesundheitsgefährdung ist die Verwendung einer zugelassenen Doppelrückschlagventilbaugruppe zulässig.
Erkundigen Sie sich bei der für die Vertikale zuständigen örtlichen Behörde
Ausrichtung, Prüfhäufigkeit oder andere Installationsanforderungen.
Diese Ventile erfüllen die Anforderungen der ASSE Std. 1015 und
AWWA-Std. C510 und sind von der Stiftung für genehmigt
Querverbindungskontrolle und hydraulische Forschung an der
Universität von Südkalifornien.

Spezifikation
  • Features
    • Ease of maintenance with only one cover
    • Top entry
    • Replaceable seats and seat discs
    • Modular construction
    • Compact design
    • 1" – 2" Cast bronze body construction
    • Low pressure drop
    • No special tools required
    • Gear operated, slow close shutoffs
    • Pre-wired tamper switch (2) per shutoff
    • Reversible Wiring Harness with Gear-Operated Ball Valves
    • GOBV Can be wired Normally Open or Normally Closed

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2000B1-FP-2000B2-FP
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeCheck Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65.23
  • Format2014TitelSwing Check Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit