Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Reducing Pilot - 263RS

Pressure Reducing Pilot - 263RS

Google-Übersetzung,

Die Serie 263RS ist ein ferngesteuertes, direkt wirkendes, membranbetätigtes Pilotventil, das in verschiedenen Konfigurationen automatischer Regelventile verwendet wird. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Federeinstellung über der Membran offen gehalten. Der Pilot moduliert in Richtung einer geschlossenen Position, wenn der fernabgefühlte Druck den Federsollwert übersteigt, und moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der fernabgefühlte Druck unter den Federsollwert fällt. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Regelsollwert erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Regelsollwert verringert. Die Serie 263RS ist mit 1/2-Zoll-NPT-Einlass- und -Auslassanschlüssen und einem seitlichen 1/4-Zoll-NPT-Sensoranschluss ausgestattet. Der seitliche 1/4-Zoll-NPT-Sensoranschluss wird zur Überwachung des vor- oder nachgeschalteten Drucks verwendet, wie es für die spezifische Ventilfunktion erforderlich ist.

Spezifikation
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side sensing port
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
Technische Spezifikation
  • Referenznummer263RS
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit