Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure Reducing Pilot - 263SS

Pressure Reducing Pilot - 263SS

Google-Übersetzung,

Die Serie 263SS ist ein direktgesteuertes, membranbetätigtes Pilotventil, das automatisch einen höheren Eingangsdruck (Eingangsdruck) auf einen konstanten Ausgangsdruck (Ausgangsdruck) reduziert. Es wird normalerweise durch die Kraft der einstellbaren Federeinstellung über der Membran offen gehalten. Der Pilot moduliert in Richtung einer geschlossenen Position, wenn der Ausgangsdruck den Federsollwert übersteigt, wodurch der Förderdruck gesenkt wird. Es moduliert in Richtung einer offenen Position, wenn der Ausgangsdruck unter den Federsollwert fällt, wodurch der Förderdruck erhöht wird. Wenn ein Gerät der Serie 263SS im Rohrleitungskreislauf eines automatischen Regelventils installiert ist, bewirkt seine Drosselwirkung, dass das Hauptventil entsprechend geöffnet oder geschlossen wird. Durch Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert erhöht und der Ausgangsdruck des Hauptventils erhöht. Durch Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn wird der Steuersollwert verringert, wodurch der Ausgangsdruck des Hauptventils verringert wird. Die Serie 263SS ist mit 1/2-Zoll-NPT-Einlass- und -Auslassanschlüssen und einem seitlichen 1/4-Zoll-NPT-Auslassanschluss ausgestattet. Der seitliche 1/4-Zoll-NPT-Ausgang kann verschlossen oder als Anschluss für ein Ausgangsmanometer verwendet werden.

Spezifikation
  • Features

    • 1/2 in. NPT inlet and outlet ports and one side 1/4 in. side outlet
    • Valve outlet pressure can be adjusted with the top-mounted screw
    • Automatically reduces a higher upstream (inlet) pressure to a constant downstream (outlet) pressure
    • When installed in the piping circuit of an Automatic Control Valve, its throttling action causes the Main Valve to throttle open or closed accordingly
Technische Spezifikation
  • Referenznummer263SS
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeAutomatic Control Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit