Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Doppelrückschlagventilbaugruppen der Serie 2000SS verhindern, dass verschmutztes Wasser zurück in die Trinkwasserversorgung gelangt. Es besteht aus einer kompakten Bauweise und einer kurzen Schlaglänge, ideal für nachträgliche Installationen. Es verfügt über ein leichtes Edelstahlgehäuse und einen geringen Druckverlust. Die Serie 2000SS eignet sich ideal für Anwendungen, die von örtlichen Behörden als nicht gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2000ss
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit