Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

In-Building Risers (2"-3" or 4" - 10") - IBR

4.1 von 5 Sternen4.1(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Gebäudeinterne Riser werden verwendet, um die Hauptfeuerversorgung mit dem Brandschutzsystem über der Decke des Gebäudes zu verbinden. Der Beschlag wird fugenlos unter dem Fundament geführt und durch den Boden nach oben geführt. Das Gerät ist mit Installationslaschen ausgestattet und verfügt über eine CIPS-Kupplung (Gusseisenrohrgröße) für den einfachen Anschluss an die unterirdische Versorgung (AWWA C900 PVC) und (Ductile Iron Pipe) über einen genuteten Anschluss nach Industriestandard (AWWA C606) auf der Gebäudeseite zum einfachen Anschluss an die obenliegende Sprinkleranlage.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerIBR
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeRisers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_30_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWet riser landing valves
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 15
  • OmniClassTitelRisers
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit