Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Tri-Link Check Valves - C200, C200N

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies with Tri-Link Check Valves - C200, C200N

4.3 von 5 Sternen4.3(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Rückflussverhinderer der Serien C200 und C200N mit doppelter Rückschlagventilbaugruppe sollen verhindern, dass schädliche, aber nicht toxische Schadstoffe in die Trinkwasserversorgung zurückfließen. Sein kompaktes Gehäuse besteht aus zwei unabhängig arbeitenden Tri-Link-Rückschlagventilen, zwei Absperrventilen und vier Prüfhähnen. Diese Baugruppe verfügt über ein Gehäuse und eine Hülse aus Edelstahl und ist 70 % leichter als herkömmliche Designs.

Das Modell OSY-TS ist mit einem langlebigen, robusten, UL-gelisteten Sabotageschalter erhältlich, der signalisiert, wenn das Ventil geschlossen ist oder wenn der Sabotageschalter vom Ventil entfernt wird. Der Anschluss der Verkabelung des Sabotageschalters an eine Brandmeldezentrale ist erforderlich.

Die Serien C200 und C200N sind für nicht gesundheitsgefährdende Anwendungen konzipiert und können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Der maximale Arbeitsdruck beträgt 175 psi (12,06 bar).

Spezifikation
  • Features

    • UL Listed tamper switch on the OSY-TS model signals when the valve is closed or when the tamper switch is removed from the valve
    • Can be installed under continuous pressure service and may be subjected to backpressure in nontoxic applications
    • Extremely compact design is significantly lighter than traditional designs
    • Patented tri-link check provides low pressure loss
    • Entire valve body and closure sleeve manufactured from 304 stainless steel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerc200
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeBackflow Prevention
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_13
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCheck valves
  • Klassifizierung40 05 65
  • Format2014TitelValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClassNummer23-27 31 19
  • OmniClassTitelCheck Valves
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit