Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS
Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS

    Stainless Steel Reduced Pressure Detector Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor, 2 1/2 - 6 Inch Sizes - 5000SS-FS

    Google-Übersetzung,

    Der Rückflussverhinderer der Serie 5000SS-FS mit reduziertem Druckdetektor blockiert den Rückfluss von Brandschutzsystemsubstanzen, die in die Trinkwasserversorgung gepumpt oder abgesaugt werden. Die Serie 5000SS-FS verfügt über ein Messgerät zur Erkennung von Erdlecks und unbefugten illegalen Zapfstellen, wodurch die jährlichen Wasserkosten erheblich gesenkt werden. Sie besteht aus einem Edelstahlgehäuse, Edelstahl-Innenteilen, thermoplastischen Rückschlagventilen und einem unten montierten Überdruckventil. Die Serie 5000SS-FS ist halb so schwer wie Konkurrenzdesigns. Seine kurze Schlaglänge macht die Installation und Wartung einfach und unkompliziert. Diese Serie ist ideal für den Einbau in Brandschutzanlagen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Wasserbehörden nach den Installationsanforderungen. Maximaler Arbeitsdruck: 175 psi (12,06 bar).

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Cam-check assembly provides low head loss
      • Short lay length is ideal for retrofit installations
      • Meter detects underground leaks and unauthorized water usage
      • Stainless steel relief valve features balanced rolling diaphragm to reduce maintenance costs and eliminate sliding seats
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5000ss-fs
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Prevention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit