Ames Deringer™ 30 und 30G Double Check Detector Type II Baugruppen wurden entwickelt, um zu verhindern, dass nicht gesundheitsgefährdende Schadstoffe in das Trinkwasserversorgungssystem gelangen, die durch Gegendruck und/oder Rücksaugbedingungen verursacht werden. Deringer 30 verfügt über integrierte Eccentric-seal™ Absperrklappen für eine kurze Verlegelänge und Dual-Action™ Kontrollen für hohe Leistung bei niedrigen und hohen Durchflussraten. Deringer 30G verfügt auch über Dual-Action-Kontrollen, jedoch mit OS&Y-Absperrventilen. Der Typ-II-Bypass wird verwendet, um unbefugten Wasserverbrauch zu überwachen, und wird hauptsächlich bei Sprinkleranlagen benötigt.
Beide können unter kontinuierlichem Druckbetrieb installiert werden, um sowohl gegen Gegendruck als auch gegen Rücksaugung zu schützen. Maximaler Betriebsdruck: 175 psi (12 bar).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |